Élément pour le détendeur, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Plage de températures [°C]: -40 - -15, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: TE 5 - TE 55
067G3309
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Élément |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
| Fluides | R448AR449A |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACLLC CDC TYSK |
| Longueur du tube capilaire | 118.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
| Maintenable | Pièces de rechange TXV |
| Material Description | TES 55 TRAIN NL MOP R4448A/R449A |
| Matériau du corps | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nom du produit | Élément pour le détendeur |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Nom du programme pièces | TE 55 |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbeJointCléJoint torique |
| Plage de température [°C] [Max.] | -15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 5 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Point MOP [°C] | -10 °C |
| Point MOP [°F] | 15 °F |
| Point MOP [psig] | MOP 45 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 28.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type d'égalisation | Flare |
| Type de produit | TE 55 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.856 Kilogram |
| Poids Net | 0.673 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546072 |