Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Élément pour le détendeur, TE 55, R134a

067G3230

Plage de température [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
FluidesR134a
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Longueur du tube capilaire197.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]5000 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTEN 55 TRAIN N R134 5M
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 55
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbeJointCléJoint torique
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitTE 55

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.79 Kilogram
Poids Net0.703 Kilogram
Volume1.99 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm