Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Élément pour le détendeur, TE 55, R448A; R449A

067G3219

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
FluidesR448AR449A
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTES 55 TRAIN N R4448A/R449A
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 55
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbeJointCléJoint torique
Plage de température [°C] [Max.]10 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type d'égalisationFlare
Type de produitTE 55

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.779 Kilogram
Poids Net0.703 Kilogram
Volume2.138 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428998550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm