Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Élément pour le détendeur, TE 5, R23

067B3395

Plage de température [°C]: -90 - -60, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR23
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTEB 5 TRAIN -90/-60 MOP R23
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 5
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbeJointCléJoint torique
Plage de température [°F] [max.]-75 °F
Plage de température [°F] [min.]-130 °F
Point MOP [°C]-55 °C
Point MOP [°F]-67 °F
Point MOP [psig]MOP 40
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-60 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de produitTE 5

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.56 Kilogram
Poids Net0.478 Kilogram
Volume2.254 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428017855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm