Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Élément pour le détendeur, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Plage de température [°C]: -40 - -15, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
FluidesR448AR449A
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 12 TRAIN NL R448A/R449 MOP
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 12
Plage de température [°F] [max.]5 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]-10 °C
Point MOP [°F]15 °F
Point MOP [psig]MOP 45
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitTE 12
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.625 Kilogram
Poids Net0.529 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065