Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Élément pour le détendeur, TE 20, R404A/R507A

067B3355

Plage de température [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
FluidesR404A/R507A
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Longueur du tube capilaire197.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]5000 mm
Material DescriptionTES 20 TRAIN B MOP R404 5M
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 20
Plage de température [°F] [max.]-15 °F
Plage de température [°F] [min.]-75 °F
Point MOP [°C]-20 °C
Point MOP [°F]-5 °F
Point MOP [psig]MOP 30
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitTE 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.734 Kilogram
Poids Net0.63 Kilogram
Volume3.43 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm