Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Élément pour le détendeur, TE 5, R404A/R507A

067B3344

Plage de température [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR404A/R507A
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
Material DescriptionTES 5 TRAIN B R404
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 5
Plage de température [°F] [max.]-15 °F
Plage de température [°F] [min.]-75 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitTE 5
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.568 Kilogram
Poids Net0.49 Kilogram
Volume1.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428148276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm