Élément pour le détendeur, TE 5, R22/R407C
067B3340
Plage de température [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe
067B3340
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Élément |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Fluides | R22/R407C |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACLLC CDC TYSK |
| Longueur du tube capilaire | 197.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 5000 mm |
| Material Description | TE 5 Element N |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nom du produit | Élément pour le détendeur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Nom du programme pièces | TE 5 |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 28.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type d'égalisation | Flare |
| Type de produit | TE 5 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.6 Kilogram |
| Poids Net | 0.465 Kilogram |
| Volume | 2.254 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428149020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |