Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Élément pour le détendeur, TE 20, R134a

067B3293

Plage de température [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
FluidesR134a
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
Material DescriptionTEN20 TRAIN N MOP R134
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nom du programme piècesTE 20
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]15 °C
Point MOP [°F]60 °F
Point MOP [psig]MOP 55
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitTE 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.704 Kilogram
Poids Net0.61 Kilogram
Volume2.254 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm