Détendeur thermostatique, TE 2, R452A
068Z3809
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe
068Z3809
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation (mm) | 6 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 12.00 mm |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Entrée [in] | 3/8po |
| Fluides | R452A |
| Flux | Flux bidirectionnel avec orifice 01-05 |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACLLC CDC TYSK |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Longueur du tube capilaire | 59.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
| Maintenable | Pièces de rechange TXV |
| Material Description | TE 2 FL/BR N R452A MM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | LaitonCuivre |
| Nº de dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Nom du programme pièces | T2/TE2 |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 34.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Type d'égalisation | à souder |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | TE 2 |
| Type de Sortie | à souder |
| Type raccordement Entrée | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.304 Kilogram |
| Poids Net | 0.281 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428993913 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |