Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Détendeur thermostatique, TE 2, R404A/R507A

068Z3646

Plage de température [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)45 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR404A/R507A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTE2 R404A MOP -20°C FL/BR 3/8'x12MM IP45
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nom du programme piècesT2/TE2
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]-15 °F
Plage de température [°F] [min.]-75 °F
Point MOP [°C]-20 °C
Point MOP [°F]-5 °F
Point MOP [psig]MOP 30
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068Z3428
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type d'égalisationà souder
Type de passageEquerre
Type de produitTE 2
Type de Sortieà souder
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.304 Kilogram
Poids Net0.279 Kilogram
Volume0.5 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428029063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm