Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Détendeur thermostatique, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Plage de températures [°C]: -40 - -5, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)45 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR404A/R507A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTE2 R404A MOP 0°C FL/FL 3/8'x1/2' IP45
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nom du programme piècesT2/TE2
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]-5 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]25 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]0 °C
Point MOP [°F]32 °F
Point MOP [psig]MOP 75
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068Z3407
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille Sortie [in]1/2po
Type d'égalisationFlare
Type de passageEquerre
Type de produitTE 2
Type de SortieFlare
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.324 Kilogram
Poids Net0.291 Kilogram
Volume0.5 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm