Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Détendeur thermostatique, T 2, R404A/R507A

068Z3423

Plage de température [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR404A/R507A
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionT2 R404A MOP +15°C FL/BR 3/8'x12MM
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaitonCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nom du programme piècesT2/TE2
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]15 °C
Point MOP [°F]60 °F
Point MOP [psig]MOP 120
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068Z3643
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageEquerre
Type de produitT 2
Type de Sortieà souder
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.3 Kilogram
Poids Net0.27 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422124344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm