Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Détendeur thermostatique, TE 2, R22/R407C

068Z3363

Plage de températures [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR22/R407C
FluxFlux bidirectionnel avec orifice 01-05
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenablePièces de rechange TXV
Material DescriptionTE2 R22/R407C FL/BR 3/8'x12MM
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nom du programme piècesT2/TE2
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]-25 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]-15 °F
Plage de température [°F] [min.]-75 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068Z3556
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Type d'égalisationà souder
Type de passageEquerre
Type de produitTE 2
Type de Sortieà souder
Type raccordement EntréeFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.312 Kilogram
Poids Net0.28 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422118695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm