Détendeur électrique, ETS 25
034G4201
PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 65, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 150, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po
034G4201
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
| Catégorie | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Courant de phase (pic) [mA] | 141 mA |
| Courant de phase (RMS) [mA] | 100 mA |
| Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Entrée [in] | 1/2po |
| Fluides | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
| Indice de protection | IP67 |
| Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
| Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ETS 25 1/2" 1/2" DR |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Mode étape | Pas complet à 2 phases |
| Nº de dossier SCIP | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Nom du produit | Détendeur électrique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| OPD max. [bar] | 33.0 bar |
| OPD max. [psi] | 478.6 psi |
| OPD max. inversé [bar] | 33 bar |
| OPD max. inversé [psi] | 478.6 psi |
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
| Pas totaux | 2625 (pas complets) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Port équilibré [Oui/Non] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.5 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
| Puissance max. consommée [W] | 1.3 W |
| Puissance nominale R134a [kW] | 93.00 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 27.00 TR |
| Puissance nominale R22 [kW] | 117.00 kW |
| Puissance nominale R22 [TR] | 34.00 TR |
| Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Puissance nominale R407C [kW] | 129.00 kW |
| Puissance nominale R407C [TR] | 37.00 TR |
| Puissance nominale R410A [kW] | 144.00 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 41.00 TR |
| Racc. Élect. | M12 |
| Régulateurs Danfoss compatibles | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
| Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Taille Sortie [in] | 1/2po |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 65 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 150 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
| Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 17.0 s |
| Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 8.5 s |
| Tension [V] DC [max.] | 13.8 V |
| Tension [V] DC [min.] | 11.5 V |
| Type de moteur | Bipolaire |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ETS 25 |
| Type de Sortie | à braser ODF |
| Type raccordement Entrée | ODF à braser |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.027 Kilogram |
| Poids Net | 0.864 Kilogram |
| Volume | 3.356 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |