Danfoss logo
AKV 10P / AKV 10PS-product-category

AKV 10P / AKV 10PS

Les AKV 10P et AKV10PS sont des détendeurs électriques conçus pour les installations frigorifiques.
Les vannes AKV 10P et AKV 10PS sont normalement commandées par un contrôleur de la gamme ADAP–KOOL® de Danfoss, qui assure une injection précise de liquide dans les évaporateurs.
Les vannes AKV 10P et AKV 10PS sont fournies dans le cadre d'un programme de pièces détachées, comme suit:
• Vanne séparée
• Bobine séparée avec boîtier de raccordement, prise DIN ou câble
• Pièces de rechange comprenant la partie supérieure, l'orifice et le filtre
Les ensembles orifice et piston sont remplaçables. Les vannes AKV 10P et AKV 10PS couvrent une large gamme de capacités.

Features and benefits

  • Contrôle précis de l'injection de liquide
  • Technologie de vannes supérieure
  • Valve entièrement réparable
  • Ouverture/fermeture rapide en quelques secondes
  • Compatible avec une variété de fluides frigorigènes et une plage de régulation plus étendue
  • Conception compacte et légère
  • Gamme de choix plus étendue
  • Construction de vannes
  • Protéger l'environnement et le climat