Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vanne servo-pilotée, ICSH 25-15

148X1423

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitPressostat double
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimensions du port (nominal) [in]1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]0.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICSH 25-15
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.112 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162663837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm