Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vanne servo-pilotée, ICSH 25-10

148X1420

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle1module fonctionnel
Description du produitPressostat double
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-10 (3/8" Port), 1" SW
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]0.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICSH 25-10
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7 Kilogram
Poids Net6.112 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162694169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm