Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vanne servo-pilotée, ICSH 25-5

148X1417

Connexion standard: ANSI B 16.22, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI B 16.22
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitPressostat double
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]7/8 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/16 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 7/8" ODS
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]0.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICSH 25-5
Type de raccordODS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5 Kilogram
Poids Net4.468 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162694183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm