Vanne servo-pilotée, ICSH 40, 40 mm, Soudure bout à bout
027H4309
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40, Valeur du kv [m³/h]: 27
027H4309
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 10220 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Description du produit | Vanen servo-moteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 1/2 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 40.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 1/2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 40.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | EACTÜVUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | ICSH 40 DIN |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICSH 40 |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
| Valeur du kv [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Version de vanne | Version standard |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.085 Kilogram |
| Poids Net | 7.599 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428999311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |