Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vanne servo-pilotée, ICSH 32, 32 mm, À souder

027H3377

Type raccordement Entrée: À souder, Connexion standard: ASME B 16.11, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Valeur du kv [m³/h]: 17

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Cv [gal/min]20.000 gal/min
Description du produitVanen servo-moteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 1/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]32.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]32.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationEACTÜVUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionICSH 32 SOC
Caractéristique
Valeur
Material quality (EF001257)Other
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICSH 32
Type de Sortieà souder
Type raccordement EntréeÀ souder
Valeur du kv [m³/h]17.000 m³/h
Version de vanneVersion standard
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.993 Kilogram
Poids Net5.792 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428514507