Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 function modules
Description du produitElectronic control. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]6 in
Dimension du raccordement d'entrée [in]6 in
Dimensions du port (nominal) [in]6 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]6 in
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Cap
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Nom du produitPilot operated servo valve
Port type PCVP-L
Port type SIEVM-NC
Port type SIICVE-L
Présence de batteriesNo
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageStraightway
Type de produitICS 150-DM
Type de raccordButt weld
Type de SortieButt weld
Type raccordement EntréeButt weld
Utilisé pour produitsElectronic control. Regulator

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.004 Kilogram
Poids Net6.253 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm