Danfoss logo
Vanne servo-pilotée, ICS 125-DM-product-details

Vanne servo-pilotée, ICS 125-DM

148X1461

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitRégulateur électronique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]5 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]125.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]5 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de produitsRegionally specified kits
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
Matériau du corpsAcier
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] (CVP) [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Port type PCVP-L
Port type SIEVM NF
Port type SIICVE-L
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccordement d'entrée standardButt weld
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 125-DM
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.004 Kilogram
Poids Net6.253 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm