Vanne servo-pilotée, ICS 100-DM
148X1460
Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 3 modules fonctionnels
148X1460
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| Description du produit | Régulateur électronique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 4 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 100.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 4 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Informations complémentaires sur étiquettes USA | with change over to constant p |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| Matériau du corps | Acier |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression [psig] (CVP) [max.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] (CVP) [min.] | 20.0 psig |
| Plage de pression [psig] (CVQ) [max.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] (CVQ) [min.] | 19.5 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Port type P | CVP-L |
| Port type SI | EVM NF |
| Port type SII | CVE-L |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccordement d'entrée standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Raccordement de sortie standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 100-DM |
| Type de raccord | soudé |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 54.6 Kilogram |
| Poids Net | 54.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |