Vanne servo-pilotée, ICS 25-5-OS
148X1408
Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 3 modules fonctionnels
148X1408
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Régulateur de pression de sortie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 3/16 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Informations complémentaires sur étiquettes USA | w/electric shut-off |
| Material Description | ICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 406.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 25-5-OS |
| Type de raccord | soudé |
| Utilisé pour produits | Régulateur de pression double |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.237 Kilogram |
| Poids Net | 9.202 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162446393 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |