Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-10-O

148X1383

Type de raccord: à souder, Connexion standard: BRASAGE ANSI, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardBRASAGE ANSI
couvercle1module fonctionnel
Description du produitRégulateur de pression de sortie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/8 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]406.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]58.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-10-O
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.292 Kilogram
Poids Net5.428 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm