Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-10-B

148X1306

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitRégulateur de pression d'entrée
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Caractéristique
Valeur
Informations complémentaires sur étiquettes USAavec ouverture électrique large
Material DescriptionICS 25-10 B, 19.5inHG – 102 psig 1 ¼” BW
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]19.5 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-10-B
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsRégulateur de pression double

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.687 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume4.617 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428540223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm