Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-15-O

148X1247

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle1module fonctionnel
Description du produitRégulateur de pression de sortie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimensions du port (nominal) [in]1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Caractéristique
Valeur
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS
Nom du produitVanne servo-pilotée
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-15-O
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.257 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428513128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm