Pilot operated servo valve, ICS 50-L
148X1219
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module
148X1219
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| couvercle | 1 function module |
| Description du produit | Differential press. regulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 2 in |
| Emballage (format) | Single pack |
| Emballage (nombre par format) | 1 pc |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG |
| Matériau du corps | Steel |
| Nom du produit | Pilot operated servo valve |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 406.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Présence de batteries | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Straightway |
| Type de produit | ICS 50-L |
| Type de raccord | Socket weld |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.832 Kilogram |
| Poids Net | 10.632 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |