Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 40-BL

148X1215

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle1module fonctionnel
Description du produitRégulateur de pression différentielle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimensions du port (nominal) [in]1 1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionPilot operated servo valve
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Informations complémentaires sur étiquettes USAavec ouverture électrique large
Material DescriptionICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]0.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 40-BL
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.72 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428000390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm