Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 65-DM

148X1133

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, Dimension du raccord [in]: 2 1/2 in, couvercle: 3 modules fonctionnels
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ICS

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitRégulateur électronique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/2 in
Dimensions du port (nominal) [in]2 1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" SW , CVE-L w/ICAD
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]20.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 65-DM
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut24.46 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428992572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm