Vanne servo-pilotée, ICS 50-DM
148X1129
Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 3 modules fonctionnels
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ICS
148X1129
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Régulateur électronique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Informations complémentaires sur étiquettes USA | avec ouverture électrique large |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L w/ICAD |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 754.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 363.0 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 50-DM |
| Type de raccord | à souder |
| Utilisé pour les commentaires produits | avec ouverture électrique large |
| Utilisé pour produits | Régulateur de pression d'entrée |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 14.72 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |