Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-5

148X1044

Type de raccord: NPT, Connexion standard: ASME B 1.20.1, Dimension du raccord [in]: 3/4, couvercle: 1module fonctionnel
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ICS

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 1.20.1
couvercle1module fonctionnel
Description du produitVanne solénoïde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions du port (nominal) [in]3/4 in
Emballage (format)Emballage individuel
Caractéristique
Valeur
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Nom du produitVanne servo-pilotée
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-5
Type de raccordNPT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.28 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.777 Liter
EAN/UPC5702428973922