Vanne servo-pilotée, ICS 65-BS
148X0901
Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 3 modules fonctionnels
148X0901
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Régulateur de pression d'entrée |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 2 1/2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Informations complémentaires sur étiquettes USA | avec ouverture et fermeture électriques |
| Material Description | ICS 65-BS, 3" BW, 20"-102 PSIG |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] (CVP) [max.] | 426029709.7 psig |
| Plage de pression [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 65-BS |
| Type de raccord | soudé |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.007 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |