Vanne servo-pilotée, ICS 65
148X0858
couvercle: 1module fonctionnel
148X0858
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| couvercle | 1module fonctionnel |
| Description du produit | Vanne solénoïde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65 (H)S4A 2 1/2" |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 65 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 26.12 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |