Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 function modules
Description du produitInlet press. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/4 in
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Informations complémentaires sur étiquettes USAw/electric wide-opening
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Nom du produitPilot operated servo valve
Plage de pression [psig] Pe [max.]754.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]363.0 psig
Présence de batteriesNo
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageStraightway
Type de produitICS 25-20-B
Type de raccordSocket weld

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.78 Kilogram
Poids Net8.58 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm