Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-5-STD

148X0604

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle1module fonctionnel
Description du produitRégulateur de pression d'entrée
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/16 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]754.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]336.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-5-STD
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.24 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.493 Liter