Vanne servo-pilotée, ICS 25-25-S
148X0593
Type de raccord: NPT, Connexion standard: ASME B 1.20.1, couvercle: 3 modules fonctionnels
148X0593
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 1.20.1 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Régulateur de pression d'entrée |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 1 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Pilot operated servo valve |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Informations complémentaires sur étiquettes USA | avec fermeture électrique |
| Material Description | ICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 25-25-S |
| Type de raccord | NPT |
| Utilisé pour les commentaires produits | avec fermeture électrique |
| Utilisé pour produits | Régulateur de pression d'entrée |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.26 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |