Vanne servo-pilotée, ICS 25-20-OS
148X0484
Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 3 modules fonctionnels
148X0484
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Régulateur de pression de sortie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 3/4 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Informations complémentaires sur étiquettes USA | avec fermeture électrique |
| Material Description | ICS 25-20-OS, 3/4" SOC, 14.8"- 131 psig |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 131.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 14.8 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 25-20-OS |
| Type de raccord | à souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.32 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |