Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 65-OS

148X0452

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimension du raccord [in]: 2 1/2 in, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitRégulateur de pression de sortie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/2 in
Dimensions du port (nominal) [in]2 1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Caractéristique
Valeur
Informations complémentaires sur étiquettes USAavec fermeture électrique
Material DescriptionICS 65-OS, 2-1/2" BW, 58 - 406 PSIG
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]406.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]58.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 65-OS
Type de raccordsoudé
Utilisé pour les commentaires produitsavec fermeture électrique
Utilisé pour produitsRégulateur de pression de sortie

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18.7 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428840200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm