Vanne servo-pilotée, ICS 40-B
148X0443
Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 3 modules fonctionnels
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ICS
148X0443
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Régulateur de pression d'entrée |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/2 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 1 1/2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Informations complémentaires sur étiquettes USA | avec ouverture électrique large |
| Material Description | REG-SA 25 A DR CAP |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 319.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 40-B |
| Type de raccord | à souder |
| Utilisé pour les commentaires produits | avec ouverture électrique large |
| Utilisé pour produits | Régulateur de pression d'entrée |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.42 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 4.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702428835671 |