Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 50-STD

148X0414

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle1module fonctionnel
Description du produitRégulateur de pression d'entrée
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimensions du port (nominal) [in]2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50-STD, 2" SOC, 58 - 319 PSIG
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]20.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 50-STD
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428833837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm