Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-10-S

148X0410

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitRégulateur de pression d'entrée
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Caractéristique
Valeur
Informations complémentaires sur étiquettes USAavec fermeture électrique
Material DescriptionICS 25-10-S, 1" SOC, 20"-102 PSIG
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] (CVP) [max.]426029709.7 psig
Plage de pression [psig] (CVP) [min.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [max.]102.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]19.5 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-10-S
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.76 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428832991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm