Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 150

148X0394

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitVanne solénoïde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]6 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]150.00 mm
Dimensions du port (nominal) [in]6 in
Emballage (format)Emballage individuel
Caractéristique
Valeur
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Nom du produitVanne servo-pilotée
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 150
Type de raccordsoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130 Kilogram
Poids Net128.253 Kilogram
Volume203.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm