Vanne servo-pilotée, ICS 25-10
148X0360
Type de raccord: NPT, Connexion standard: ASME B 1.20.1, Dimension du raccord [in]: 3/4, couvercle: 1module fonctionnel
148X0360
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 1.20.1 |
| couvercle | 1module fonctionnel |
| Description du produit | Vanne solénoïde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 3/8 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 25-10 |
| Type de raccord | NPT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.28 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428823517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |