Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 65-OS

148X0332

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitRégulateur de pression de sortie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3 in
Dimensions du port (nominal) [in]2 1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Informations complémentaires sur étiquettes USAavec fermeture électrique
Material DescriptionICS 65-OS, 3" BW, 58-406 psig
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]406.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]58.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 65-OS
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.24 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428820578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm