Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-20

148X0202

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle1module fonctionnel
Description du produitVanne solénoïde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/4 in
Emballage (format)Emballage individuel
Caractéristique
Valeur
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID,1-1/4""BW
Nom du produitVanne servo-pilotée
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-20
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.36 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428489942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm