Vanne servo-pilotée, ICS 25-25-M
148X0030
Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 1module fonctionnel
148X0030
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| couvercle | 1module fonctionnel |
| Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Description du produit | Régulateur électronique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 25 mm |
| Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Port type P | CVE-L |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccordement d'entrée standard | Socket weld |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 25-25-M |
| Type de raccord | à souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |