Vanne servo-pilotée, ICS 25-20
148X0022
Type de raccord: NPT, Connexion standard: ASME B 1.20.1, couvercle: 1module fonctionnel
148X0022
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Connexion standard | ASME B 1.20.1 |
| couvercle | 1module fonctionnel |
| Description du produit | Vanne solénoïde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 3/4 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | Pilot operated servo valve |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Port type P | EVM NC |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 25-20 |
| Type de raccord | NPT |
| Utilisé pour produits | Solenoid NC |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.74 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 5.372 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |