Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 50

027X0376

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccord [in]: 2-1/8"

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2-1/8"
Emballage (format)Emballage individuel
Caractéristique
Valeur
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 2-1/8" ODS 3 pilot top cover, ex
Nom du produitVanne servo-pilotée
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICS 50
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.284 Kilogram
Poids Net11.309 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424221423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm